SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, 스크류 드라이버 조립 프리-스레드 홀을 닫는 황동 블라인드 플러그

내부식성튼튼함신뢰도내온도성

CEcRUus

품번 Article designation / size전체 길이, C mmThread length D mm외부 Ø (mm)피스 / PU
SKINDICHT® BL-M
52103100
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140
M 32 x 1,512.0835.050
52103150
M 40 x 1,513.0944.025
52103160
M 50 x 1,515.0954.010
52103170
M 63 x 1,516.01070.010
52103190
M 75 x 1,517.01180.01
52103100LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103150LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103160LF
M50x1,515.0954.010
52103170LF
M63x1,516.01070.010
52103190LF
M75x1,517.01180.01
O-링 있는 SKINDICHT® BL-M
52103105
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145
M 32 x 1,512.0835.050
52103155
M 40 x 1,513.0944.025
52103165
M 50 x 1,515.0954.010
52103175
M 63 x 1,516.01070.010
52103105LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103155LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103165LF
M 50 x 1,515.0954.010
52103175LF
M63x1,516.01070.010
52103195LF
M75x1,517.01180.01

장점

  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Simple assembly by using a slotted screwdriver.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

응용 범위

  • For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

제품 특성

  • 스크류드라이버를 사용한 조립체

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

인증

  • UL File E79903

요청시

  • Fitted with FKM O-ring (-20°C to +200°C)

재료

  • 몸체: 니켈도금 구리
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

온도 범위

  • With O-ring: -20°C to +100°C
    Without O-ring: -60°C to +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.