SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, 스크류 드라이버 조립, 프리-스레드 홀을 닫는 육각형 황동 블라인드 플러그

내부식성 튼튼함 신뢰도 내온도성

CE

품번 Article designation / size SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5 16 8.0 5 17.8 50
52103415
M 16 x 1,5 20 8.0 5 22.0 50
52103425
M 20 x 1,5 24 9.5 6 26.4 50
52103435
M 25 x 1,5 29 11.0 7 31.9 50
52103445
M 32 x 1,5 36 12.0 8 39.6 25
52103455
M 40 x 1,5 45 13.0 8 49.5 25
52103465
M 50 x 1,5 54 15.0 9 59.0 10
52103475
M 63 x 1,5 67 16.0 10 73.5 10

장점

  • 나사 홈 구멍 폐쇄용
  • 높은 보호 정도

응용 범위

  • 기계및 장비 생산
  • 전기 모터 생산

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • Dummy plug made of stainless steel on request

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

요청시

  • Fitted with FKM O-ring (-20°C to +200°C)

재료

  • 몸체: 니켈도금 구리
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.