SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, 미터식 외부 나사에서 PG 내부 나사로의 육각 변환기, 렌치 조립

튼튼함

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1쓰레드(thread) , 암컷 PG피스 / PU
SKINDICHT® ZSE-M
52106000
12 x 1.57100
52106010
16 x 1.59100
52106020
20 x 1.511100
52106030
20 x 1.513.5100
52106040
20 x 1.51650
52104050
20 x 1.52150
52106050
25 x 1.52150
52106060
32 x 1.52925
52106070
40 x 1.53610
52106080
50 x 1.54210
52106090
63 x 1.54810
SKINDICHT® ZSE-M-XL
52106005
12 x 1.57100
52106015
16 x 1.59100
52106025
20 x 1.511100
52106035
20 x 1.513.5100
52106045
20 x 1.51650
52106055
25 x 1.52150
52106065
32 x 1.52925

장점

  • 미터식 스레드로 된 PG 액세서리의 사용을 가능하게 함.
  • 렌치를 사용한 조립체

응용 범위

  • 미터식 외부 스레드에서 PG내부 스레드까지 가는 육각형 컨버터
  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® ZSE-M-XL는 긴 미터식 연결 스레드 제공

제품 구성

  • 이 컨버터들은 당사의 케이블 글랜드에 사용됩니다
  • SKINDICHT® SHV-M
  • SKINDICHT® SHVE-M
  • SKINDICHT® SRE-M
  • SKINDICHT® SR-SV-M

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.