SKINTOP® GMP-GL NPT

SKINTOP® GMP-GL NPT

조립 시간내온도성

CE

품번 Article designation / size두께 (mm)SW (mm)피스 / PU
SKINTOP® GMP-GL NPT 은 회색
53019301
NPT 3/8"5.022100
53019311
NPT 1/2"6.027100
53019321
NPT 3/4"7.036100
53019331
NPT 1"7.042100
SKINTOP® GMP-GL NPT 검은색
53019305
NPT 3/8"5.022100
53019315
NPT 1/2"6.027100
53019325
NPT 3/4"7.036100
53019335
NPT 1"7.042100
SKINTOP® GMP-GL NPT 밝은 회색
53019300
NPT 3/8"5.022100
53019310
NPT 1/2"6.027100
53019320
NPT 3/4"7.036100
53019330
NPT 1"7.042100

장점

  • 최대 기계적 안정성 용도의 유리 섬유-제보강된 것

응용 범위

  • 쓰레드(thread)없는 시추홀안의 잠금 SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도

제품 구성

  • NPT 연결 쓰레드
  • 이음고리 없이도 제공가능(조립 도구용 surface 없이)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005)

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.