원형 커넥터

Epic%20LS1

서보 모터 및 서보 하네싱에 사용되도록 설계된 전원 및 신호 원형 커넥터.
  

EPIC® CIRCON LS1 원형 커넥터

 

접촉부 구성이 5+PE, 3+PE+4인 LS1 CIRCON 전원 원형 커넥터는 서보 모터 및 서보 하네싱에 사용하도록 설계되었습니다.간단한 케이블 대 케이블 및 케이블 대 기계 요구 사항을 충족시키는 커플러, 커넥터 및 패널 장착 구성으로 제공됩니다.원형 커넥터에는 EMC 차폐 종단 기능이 내장되어 있습니다.

 

 LS1 원형 커넥터 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오. :

 

EPIC® CIRCON M23 원형 커넥터

 

M23 CIRCON 원형 커넥터는 서보 모터 및 서보 하네스, 계측 및 제어 기술 및 플랜트 엔지니어링의 신호 전송 용으로 설계되었습니다. 간단한 케이블 대 케이블 및 케이블 대 기계 요구 사항을 충족시키는 커플러, 커넥터 및 패널 장착 구성으로 제공됩니다.접촉부는 압착 단자 또는 납땜 단자로 사용 가능합니다.잘못된 연결을 방지하기 위한 세 종류의 키 배열.

 

 M23 원형커넥터 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오. :

고객상담이 필요하십니까?

customerservice 289x193 cnkr

 
제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.

글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.

아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.

전화 : 1688-1099

이메일 : dowoomi@lappgroup.com