전기 자동차

새롭고 친환경적인 이동수단 컨셉은 현재 메가 트렌드이자 특히 전기자동차로 요약할 수 있습니다. 몇 년 안에 하이브리드 자동차 및 전기 자동차에 대한 글로벌 매스 마켓이 존재할 것으로 예상되며, 차량용 케이블 솔루션에 대한 새로운 요구가 등장할 것입니다.

전기자동차 산업의 케이블링 요구 사항

충전 프로세스는 전기 자동차 분야에서 중요한 역할을 합니다. 전기 자동차를 보다 시장성 있게 만들기 위해서는 빠르고 쉽게 전기로 충전 할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 특히 내장형  커넥터 및 케이블에 혁신적인 솔루션이 필요합니다. 

emobility Saeule Akku geschnitten

전기자동차 산업의 요구사항을 충족시킬 수 있는 Lapp의 솔루션

Lapp Group은 전기 자동차 분야를 개척해온 기업입니다. Lapp Group은 최초로 케이블 및 커넥터로 완벽한 충전 시스템을 개발한 기업 중 하나입니다. Lapp CHARGE는 모든 관련 안전 표준을 준수하며 연속적인 생산에 대비할 수 있습니다.

Lapp의 전기 자동차에서 선구적인 성과 중 하나는 BMW와의 협업입니다. 이 협업을 통해 Lapp Group의 자회사인 Lapp Systems은 플러그인 하이브리드용 새로운 충전 시스템과 혁신적인 고속 충전 케이블, Lapp HELIX을 개발하였습니다.
이를 통해 Lapp은 기술 설계 측면에서도 고객의 기대에 부응할 수 있었습니다.또한 Lapp Systems는 고객 데이터를 저장하고 충전 지점에서 라디오를 통해 로그인할 수 있는 빌트인 RFID 칩을 특징으로 하는 카쉐어링용 커넥터를 개발했습니다.

Lapp은 하이브리드 및 전기 자동차 인테리어와 관련된 혁신적인 요구 사항에 대한 적절한 솔루션을 제공합니다.
Lapp의 특허 받은 고전압 케이블은 전기 모터에 에너지를 공급하는 데 사용됩니다. 주요 자동차 제조업체와 공급 업체는 이미 리튬 이온 배터리의 내부 연결을 위해 Lapp의 케이블과 커넥터를 사용하고 있습니다.

 

관련 제품

Lapp Systems의 특허 헬릭스 (형상 기억 나선형).
새로운 설계를 특징으로 하는 커넥터가 내장 된 모드3 충전 케이블
특허 받은 RFID 칩과 압출 커넥터 (중량 버전)가 있는 모드3 케이블
오픈형 벽 박스 케이블
나선형 충전 케이블
 

Success story 고객 성공 스토리

Lapp으로 충전되는 전기 자동차