리프트 & 핸들링 장비

오늘날 우리는 진정한 글로벌 시장을 경험하고 있으며, 글로벌 시장은 효율적인 물류 시스템을 필요로 합니다. 케이블과 해당 액세서리는 이에 중요한 역할을 하고 있습니다. 프로세스 체인에 있어 가장 바탕이 되는 부분이 전체 시스템의 안전을 결정하기 때문입니다.

branchen lift%2Bhandling containerbruecke

 

세계화가 세상을 더욱 가깝게 만드는 동안, 세계 무역 또한 꾸준한 성장을 하고 있습니다. 이는 현대적 통신과 교통 시스템의 발전이 없었다면 불가능한 일이었을 것입니다. 융통성이야말로 글로벌 물류에 있어 빠른 처리를 높여주며, 모든 과정은 원활하고 효율적으로 실행돼야 합니다.

 

 

당신을 움직이게 하는 힘

 

취급운반 어플리케이션에 있어, 라플란드 다양한 범위의 ÖLFLEX® 커넥션, 제어 케이블, UNITRONIC ® 데이터 라인과 케이블 액세서리를 제공합니다.

 

리프팅과 장비 처리를 위해 만들어진 Lapp의 케이블은 밧줄, 릴 케이블 및 리프트 기어의 견인 케이블등의 운수송 시스템을 위해 설계되었습니다. 우리는 또한 케이블 트레일러 시스템을 포함한 다양한 길이의 리프트/ 엘레베이터 케이블을 제공합니다.

 

Lapp Group은 종합 시스템 솔루션을 공급하고 있으며, 세계를 대표하는 판매자로서 전 세계에 필요한 상품을 공급할 수 있습니다.

 

 

검증된 품질 

 

Lapp의 모든 케이블을 정기적으로 테스트 센터와 실험실에서 검사됩니다. ÖLFLEX® 크레인과 같이 레일링을 위한 케이블은 릴 속도와 인장 하중과 같은 매개 변수는 조정되며, 믿을 수 있는 제품 생산에 주의 깊은 관심을 두고 있습니다.

 

 

고객 맞춤 솔루션 

 

제품에 맞는 제품을 찾을 수 없으십니까? Lapp의 테스트 센터의 전문 직원은 당신의 사양을 만족시키기 위한 고객 맞춤 솔루션을 개발하고 있습니다. 우리는 현장 자문 또한 지원하고 있습니다.