식품 & 음료

LAPP

철저한 위생이 요구되는 업계를 위한 식품 안전 보장

식품 및 음료 업계는 그 특성상 제품 생산 시 독특하고 복잡하며 까다로운 절차가 요구됩니다. 따라서 생산에 사용되는 기계 및 장비가 엄격한 위생 및 세정 규정에 부합하는 것이 매우 중요합니다.

장비에 꼭 맞는 부품을 선정하면 관리에 드는 수고와 비용이 줄어들 뿐만 아니라, 이윤 감소나 최종 소비자의 건강에 대한 잠재적 위험으로 이어질 수 있는 다운타임이 없어지게 됩니다.

LAPP은 내구성이 우수한 케이블, 커넥터 및 마킹 부품을 비롯한 식음료 업계용 풀 포트폴리오를 제공합니다. 이 제품들은 화학, 열, 물리적s 힘에 대한 전면적인 기능 신뢰도를 철저하게 검사 받았으며, EHEDG 가이드라인, ECOLAB® 검사, 그리고 자재에 대한 FDA 인증 등 엄격한 국제 기준에 부합하는 것으로 입증되었으므로 안심하고 사용할 수 있습니다.

무료 백서 받기

식음료 업계를 위해 특별히 설계된 LAPP 솔루션을 통해 생산 라인의
효율성과 안전성을 향상시킬 수 있는 방법을 알아보십시오.

LAPP, 식음료 생산 시설을 위한 최고의 파트너

케이블 연결을 위한 원스톱 솔루션

당사의 제품들은 위생적인 설계라는 원칙을 고수합니다. 설치 요건에 맞는 특수 케이블 제품군을 아래 각 구역을 탭하여 확인하십시오.

업계 요구사항에 대한 완벽한 이해

케이블과 커넥터는 무균 생산 시설을 유지하는데 아주 중요한 역할을 합니다.
당사의 기술과 경험으로 품질, 효율성, 그리고 가장 중요한 안전성이 보장되는 생산 시설을 구현할 수 있습니다.

탁월한 케이블 기술

다운타임을 최소화하는 제품 설계로 세척 과정을 간소화시켜 줍니다. 당사가 직접 제조한 후 테스트를 거친 제품들은 가장 까다로운 산업 표준도 만족시킵니다.

신뢰할 수 있습니다

모든 식품 제조업 시설은 제각기 고유한 문제에 부딪히게 됩니다. 당사의 어플리케이션 컨설턴트들은 연결 기술 전면에 대해 믿을 수 있는 상담을 제공하여 고객이 최선의 솔루션을 제공 받을 수 있도록 합니다.

1

식품 구역

2

스플래시 구역

3

제품 외 구역

아래 비디오를 통해 식음료 산업을 위한 제품을 확인하세요.

식음료 부문을 위한 특수 케이블 솔루션

SKINTOP® HYGIENIC 스테인리스강 그랜드

제품 특징

  • 스테인리스강
  • 에지, 틈새, 오염 제로
  • 내구성, 견고성 및 신뢰성
  • 안전성 강화

장점

  • 매끄러운 표면으로 만들어져 씻어 내기 편하고 액체, 음식물 찌꺼기, 미생물 등이 쌓이고 군집하는 것을 막아 줍니다
  • 식품에 직접 닿아도 안전합니다
  • 강산성이나 강알칼리성의 산업용 세척제도 잘 견뎌 내는 케이블 그랜드 기술입니다
  • FDA 인증을 받은 실링 자재 사용

EPIC® ULTRA H-B 내구성 우수한 직사각형 커넥터

제품 특징

  • BRUSH가 추가된 하우징은 BRUSH 케이블 스크린 컨택팅이 제공됩니
  • 표준 하우징으로 연결 가능
  • DIN EN 6988에 부합하는 내식성
  • IEC 68-2-52, 강도 레벨 2에 따라 순환식 염수 분무에 대한 내식성 검사 실시
  • DIN EN ISO 9227, method NSS에 따라 480시간 동안 염수 분무 검사 실시

장점

  • 최적의 저저항 360° 스크리닝
  • 높은 내식성 및 친환경적 특성을 가진 다목적 제품
  • 컴팩트한 디자인으로 공간 절약
  • 다른 유사 제품보다 신속한 설치 가능
  • 높은 기계 저항성

SILVYN® FG NM 액체 차단 전선보호관

제품 특징

  • 탄력성 및 안전성이 높은 구조
  • 내염성
  • 에지가 없어 식품 찌꺼기가 남지 않음

장점

  • FDA 인증을 받은 외피
  • 액체 물질로부터 보호
  • 청소가 용이한 매끄럽고 파란색의 표면

ETHERLINE® ROBUST 산업용 이더넷 케이블

제품 특징

  • 무할로겐 자재
  • 내오존성, UV 내성 및 내열성
  • IEC 61034-2를 준수하는 낮은 연기 밀도

장점

  • 식물성 및 동물성 물질 또는 합성 유기 성분, 오일, 유분, 왁스 및 기타 관련 유화액과의 접촉에 대한 내구성
  • 암모니아 성분 및 바이오가스에 대한 우수한 내구성
  • 냉수, 온수 및 수용성 세척제에 대한 우수한 내구성