제품 / 참조
Lapp의 새로운 인쇄 서비스는 최상의 품질을 자랑하며 텍스트, 로고, EAN/ 바코드를 사용해 당신의 케이블을 완벽히 식별할 수 있게 해줍니다.
완벽한 인쇄, 완벽한 이미지!
새로운 Lapp의 케이블인쇄서비스는많은 혜택을 제공합니다.
- 요청 시, 텍스트, 회사 로고, 바코드 등의 개인 인쇄가 가능합니다.
- 색상을 선택할 수 있습니다.
- 지름 1mm~ 26mm의 케이블에 적용 가능합니다.
- 최소 100m부터 인쇄 가능합니다.
안정성-도난방지 효과
콘서트와 대형 이벤트 후 케이블이 없어지는 경우가 많습니다. 케이블의 비용과 복구 기간을 고려하면 정말 골치 아픈 일이지요. 그 멋진 케이블을 도망가게 놔두지 마세요. Lapp의 라벨로 케이블을 표시하여 쉽게 알아볼 수 있도록 하세요.
실용성- No 케이블스파게티!
이벤트 전과 후는 언제나 바쁩니다. 모든 것이 깔끔히 정리되어 있다면 큰 도움이 되겠지요. 다양한 색상과 텍스트로 구분된 케이블은 훨씬 쉽게 찾을 수 있을 것입니다. 이렇게 하면 시간도 단축하고 오류를 미연에 방지할 수 있게 될 것입니다.
섬세함까지 전문가와 상의하세요
당신이 공연이나 이벤트를 준비하고 있다면, 모든 사람은 당신의 준비가 완벽한지 옆에서 지켜볼 것입니다. 개별로 인쇄되어 빠른 식별이 가능한 케이블은 당신의 능력을 말해줄 것입니다. 효율성으로 당신의 능력을 증명해 보세요. 로고와 텍스트로 분류된 케이블은 사람들에게 친숙하게 다가갈 것이며, 결국 상당한 홍보 효과도 부여할 수 있습니다.
질문이 여전히 남으셨습니까?
조명과 음향에 관한 모든 질문은 우리의 전문가에게 문의해주십시오.