토시박스+스위치+케이블
Plug and Go Technology for all industries

스마트 팩토리의 네트워크 솔루션을 담당해줄 최적의 IoT 디바이스.
손쉽고 빠른 VPN 솔루션을 제공하는 TOSIBOX®는 원격 접속을 지원함으로서 IoT의 장점을 인더스트리 레벨로 한 층 끌어올렸습니다.
자동화 산업에 접목될 수 있는 유니크한 기술력을 바탕으로 국제 특허, 네트워크 보안에 대한 다양한 인증을 보유 하고 있으며, 유럽 다수의 대형 자동화 공장에 사용되고 있습니다. PC와 VPN장비를 직접 연결 시켜 지속적인 모니터링을 통한 데이터 축적이 가능할 뿐만아니라, 복잡한 절차를 없애 설치가 쉽습니다. 지속적으로 지불해야하는 유지비용이 없으며, 산업에 민감한 보안 이슈의 리스크를 없앤 자동화 산업에 최적화된 데이터 커뮤니케이션 디바이스입니다. TOSIBOX® 100, 150, 200, 500 시리즈 등, 이제 랍코리아를 통해 만나보실 수 있습니다.
이제 Etherline® ACCESS와 Etherline®과 함께 원스탑 솔루션을 만나보세요.
원스톱 솔루션 제공! TOSIBOX®+스위치+이더넷 케이블!
TOSIBOX® 100, 150, 200, 500신개념 VPN 라우터
-
Lock 100
- 공간활용에 용이한 컴팩트한 사이즈
- TOSIBOX® Plug & Go™커넥션
- 빌트인 방화벽
- 업계 최고 사양의 보안 등급!
-
Lock 150
- 공간활용에 용이한 컴팩트한 사이즈
- TOSIBOX® Plug & Go™커넥션
- 제품 박스에서 개봉하고 5분안에 설치 가능!
- VPN 10 Mbit/s 및 최고 사양의 보안 등급까지!
-
Lock 200
- DIN 레일 설치로 산업환경에 적합하며 공간활용에 용이!
- 랍코리아의 베스트 셀러 아이템!
- PoE functionality 탑제!
- VPN 15 Mbit/s 및 최고 사양의 보안 등급까지!
-
Lock 500
- VPN 라우터의 명품-최고 사양의 커넥션 제공!
- 50개의 VPN동시 연결 가능!
- 빌트인 LTE 모뎀! 듀얼심 연결가능!
- 최고 등급의 보안 제공!
ETHERNET® ACCESS
-
UF 4 ports
- 산업용, Unmanaged Switch
- 공간 절감형 제품, PROFINET® 지원
- RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
- 5/8/16포트, 온도범위: -25°C up to 60°C
- 인증: CE, UL
-
UF 8 ports
- 산업용, Unmanaged Switch
- 공간 절감형 제품, PROFINET® 지원
- RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
- 5/8/16포트, 온도범위: -25°C up to 60°C
- 인증: CE, UL
-
U 4 ports
- 산업용, Unmanaged Switch
- Broadcast storm protection
- RJ45 포트: 10/100/1000 BaseT(X)
- 6/8/16포트, 온도범위: -10°C up to 60°C
- 인증: CE, UL
-
U 8 ports
- 산업용, Unmanaged Switch
- Broadcast storm protection
- RJ45 포트: 10/100/1000 BaseT(X)
- 6/8/16포트, 온도범위: -10°C up to 60°C
- 인증: CE, UL
이더넷 케이블 + 광케이블
-
ETHERLINE®
- 산업용도 특화된 이더넷 케이블
- 가동형 연결 목적에 특화, 높은 유연성
- 패치케이블 전용으로 다양한 커넥터조합 (RJ45, M12 등)
- 높은 내구력의 PUR 외피, 할로겐 프리
-
UNITRONIC®
- 산업용도 특화된 데이터 통신 케이블
- 다양한 필드버스 시스템 지원(PROFIBUS® (DP 및 PA), CAN, DeviceNetTM, CC-Link®, AS-Interface, ISOBUS, Foundation FieldbusTM, KNX® 등)
- 내외, 극한 온도, 고정식/유동식 설치 및 매우 유연한 어플리케이션에 적합
- M12- 및 Sub-D 커넥터, 코드세트 및 액세서리