LAPP의 맞춤 식음료 솔루션을 통해 완벽한 제품 찾기
케이블 및 커넥터 애플리케이션
식품 가공 시설은 식음료 산업 지침 및 표준에 따라 엄격하게 관리되고 있습니다. 이러한 규정을 지키지 못할 경우, 사업 운영 및 수익에 큰 영향을 미치는 결과를 야기할 수 있습니다. 따라서 기업들은 자사의 시설에서 사용하는 장비 또는 기계의 유형을 선택할 때 매우 신중하게 고민하곤 합니다.
LAPP은 품질 또는 내구성에 영향을 미치지 않는 동시에 필요한 모든 위생 요구 사항을 충족시키는 광범위한 제품 라인업을 제공하고 있습니다. 커넥터, 케이블과 글랜드까지, 당신이 찾는 것이 어떤 제품이든 LAPP은 당신에게 딱 맞는 제품을 갖추고 있습니다.
식품 가공 시설에 혁신 적인 변화를 가져다 줄 LAPP의 제품을 만나보세요.
식음료 산업의 케이블 및 커넥터
ÖLFLEX® 케이블은 복합적인 환경 조건에서 여러가지 까다로운 요건을 충족시키는 유연하면서도 견고한 제어 케이블로 설계되었습니다. 스플래시 구역 및 제품 외 구역에 적합한 ÖLFLEX® 케이블은 제품별 위생 규정을 준수하며 화학 세정제를 사용한 세척 및 고온 고압 세척을 견딜 수 있습니다.
ÖLFLEX® 케이블은 할로겐프리이며, 국제 라이선스를 취득하였습니다. 다용도 케이블이므로 제품 분류를 위한 포장 및 라벨링 기계와 포장된 제품을 운반하는 컨베이어 벨트에 사용될 수 있습니다.
EPIC® 커넥터
케이싱, 인서트, 컨택트 및 악세서리로 구성된 유연한 시스템을 원하시는 경우, EPIC® 라인의 직사각형 또는 원형 커넥터가 가장 적합합니다. 기계 및 플랜트 엔지니어링 또는 드라이브 기술을 위해 제작된 EPIC® 시리즈 제품은 기계의 측정, 제어, 조절 및 구동을 지원하는 견고한 커넥터입니다.
EPIC® 커넥터는 신뢰성과 최적화된 기능을 갖추었으며, 가장 뛰어난 표준을 준수하도록 설계되어 버스 및 광섬유 커넥션에도 적합합니다. 식품 위생을 고려해 제작된 이 커넥터는 세척이 용이하며, FDA 권장사항 또는 DIN EN ISO의 승인을 받아 스플래시 구역에서 사용하기에 적합합니다.
UNITRONIC®
UNITRONIC® 케이블은 식품 구역 내의 기계류를 위한 완벽한 제품입니다. Unitronic Sensor HD M12 케이블은 식음료 산업을 위한 위생 설계 기준을 준수하며 특히 ECOLAB의 거친 세척제를 견뎌내고 관련 FDA 표준을 준수하도록 설계되었습니다.
이러한 위생적인 설계를 통해 미생물, 화학적 또는 물리적 접촉과도 같이 오염을 야기할 수 있는 상황에서도 식품 오염의 위험을 최소화시킬 수 있습니다. 사용자 커스텀이 용이한 이 솔루션은 당신의 가공 시설에 완벽하게 맞도록 맞춤 설계될 수 있습니다.
SKINTOP®
간단하면서도 완벽하며 쉽게 설치할 수 있는 범용 시스템, SKINTOP® 케이블 글랜드는 모든 케이블을 단 몇 초 안에 안전하게 고정하고, 중심을 맞추며 밀봉합니다. SKINTOP® 케이블 글랜드는 뛰어난 안전성 및 신뢰도를 갖추고 있어 까다로운 환경에서도 사용 가능합니다. SKINTOP® 케이블 글랜드는 틈이 생기지 않는 엣지리스 디자인으로 설계되었으며, 얼룩에 영향을 받지 않습니다. SKINTOP® 케이블 글랜드의 매끄러운 표면은 세척을 용이하게 하며, 식품 입자 및 미생물이 축적되는 것을 방지합니다. EHEDG, DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2 또는 NSF 규정을 모두 준수하는 SKINTOP® 케이블 글랜드는 식품 영역에서 사용하기에 적합합니다.
Cables & connectors in the F&B industry
“식품이 관계된 분야라면 위생은 가장 중요한 문제입니다. 따라서, 식품 생산 시설은 위생적인 설계 원칙에 따라 설계되어야 합니다. 케이블, 커넥터 및 하우징 부싱은 매우 중요한 역할을 합니다.”
– Andreas Bauer, U.I. Lapp GmbH의 시스템 제품 제품 관리 책임자
여기를 클릭해 식품 산업용 케이블 및 커넥터 백서를 다운로드 하십시오.
여기를클릭해 지역 LAPP 담당자에게 연락하십시오.