LAPP 식음료 혁명을 일으키다

랍의 식음료 혁명은 바로 여기에서 출발했습니다. 고객에게 최고의 제품을 전하려면, 먼저 고객이 원하는 것이 무엇인지 철저히 이해해야 한다고 랍은 믿습니다. 우리는 고객의 입장에서 한발 물러서서, 다음과 같은 질문을 던집니다. “고객의 요구사항과 니즈는 무엇인가?” 고객을 이해하는 데 이보다 더 좋은 방법이 또 있을까요?
랍은 식음료 업계에 대한 변함없는 헌신으로 제품의 위생 및 청결 기준을 지속적으로 유지시켜 식품 안전을 책임져 왔으며, 여기에 큰 자부심을 느끼고 있습니다. 식품 생산 공정에 사용되는 제품을 개발할 때 당사가 가장 우선시하는 부분은 바로 식품의 안전과 보호입니다.
이것이 바로 랍 그룹(LAPP group)의 스위스 자회사인 랍 테크(LAPP Tec)가 최신 식품 패키징 기술 SKINCAP® 을 개발한 이유입니다. 최고의 제품을 만들어 내기 위해서는 고객에게 제품이 어떤 의미를 갖는지를 알아야 한다고 생각했습니다. 랍 테크의 커피 캡슐은 단순히 효율성만을 목표로 한 것이 아니라, 고객을 염두에 두고 디자인된 제품입니다.

기존의 플라스틱 커피 캡슐은 쉘이 한 겹이지만, 랍 테크의 제품은 두 겹으로 이루어져 있습니다. SKINCAP® 고유의 통합 라인 테스트 시스템은 커피의 향을 보존해주는 아로마 배리어의 신뢰성을 보장합니다. 아로마 배리어는 극소량의 산소만을 통과시켜 커피의 향을 그대로 지켜주며, 더 오랜 기간동안 식품을 더욱 효과적으로 보호해줍니다. 최신 SKINCAP®포장 기술로 고객이 원하는 바로 그 제품이 탄생하였습니다.
커피 캡슐 외에도 랍은 사출 성형품, 내유성 케이블, 커넥터, 그랜드, 마킹 액세서리 등 식음료 업계 전반에 걸쳐 종합 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 위생이 최우선시되는 고도로 까다로운 환경 조건에서 열응력과 물리적 응력, 화학적 노출을 견디는 제품들을 개발해 왔으며, 해당 제품들은 EHEDG 가이드라인, ECOLAB 테스트, FDA 와 같은 엄격한 국제 표준을 준수하고 있습니다.
랍은 식음료 제조 시설을 위한 당신의 완벽한 파트너입니다. 랍의 솔루션은 다음과 같습니다:
케이블 연결을 위한 완벽한 솔루션
—
모든 제품은 위생을 제1원칙으로 설계됩니다. 귀사의 설치 기준에 맞는 랍의 견고하고도 완벽한 특수 케이블 제품 포트폴리오를 만나보세요.


업계 요구에 대한 정확한 이해
—
특수 코팅된 랍의 케이블 및 액세서리는 생산 시설을 세균 걱정 없이 청결하게 유지하는 데 큰 역할을 합니다. 랍의 검증된 전문인력이 품질, 효율성, 그리고 궁극적으로는 시설의 안전 극대화를 목표로 귀사에 꼭 맞는 제조 시설을 설치할 수 있도록 도와드립니다.
최상의 케이블 품질
—
랍의 내화학성 케이블은 세척 공정을 단순화시켜 다운타임을 최소화해줍니다. 자체 생산되어 자체 연구소의 테스트를 거친 제품으로서 가장 혹독한 업계 표준까지 만족시키고 있습니다.


신뢰할 수 있는 전문가
—
모든 식품 생산 시설은 설치 단계에서 당면한 과제와 어려움이 각기 다릅니다. 당사의 애플리케이션 전문가는 케이블 연결 전반에 걸쳐 확실한 조언을 해드리고, 최상의 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드립니다.
지역 내 랍 담당자와 연결을 원하시면 아래 홈페이지를 방문해 주세요 https://lappapac.lappgroup.com/locations.html