풍력 에너지

풍력 에너지는 신재생 에너지 분야에서 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 새로운 풍력 발전 지역이 모든 대륙에서 개발되고 있습니다. 풍력 발전은 점점 화석 연료의 에너지 공급을 대체 하여 환경 오염 개선에 큰 기여를 할 것입니다.

풍력 산업의 요구 사항 :
아시아 또는 유럽과 같은 지역의 매우 다양한 기후 조건과 특정 기술에 대한 요구 사항으로 인해 온도 저항성, 내진동 및 비틀림 안정성과 관련하여 와이어, 케이블 글랜드, 케이블 및 커넥터에 대한 요구가 매우 높습니다. 설치된 부품 중 상당수는 수 년 동안 -40 ~ + 90 ° C의 온도 범위에서 안정적인 기능을 발휘해야 합니다.

 

Lapp의 풍력 산업 솔루션:
Lapp Group은 50 년간의 개발 및 제조 경험을 바탕으로 다양한 혁신과 높은 수준의 생산 품질 및 신뢰성을 쌓아왔습니다.

 


풍력 발전소 루프와 같은 실제 조건과 똑같은 환경에서 최대 12m 길이의 케이블을 테스트 할 수 있는 자체 테스트 센터 및 세계적으로도 고유한 시스템인 테스트 벤치를 기반으로 지속적인 고품질을 보장하고 있습니다.
자체 생산을 통해 제품 그룹을 구성함으로써 글로벌 고객에게 전세계 표준을 준수하는 많은 표준 제품을 안정적으로 공급할 수 있습니다.


관련 제품: